Exigences relatives à l'emplacement de montage

  • Montage uniquement à l'intérieur d'un bâtiment présentant les conditions ambiantes admises
  • Pas de rayonnement solaire direct
  • Charge minimale en poussières
  • Surface plane non combustible
  • Espace suffisant de chaque côté du détecteur de fumée par aspiration
  • Espace requis supplémentaire et accès :
    • Bloc d'alimentation externe et batteries
    • Unité de purge (en option)
    • Séparateur d'eau (en option)

Lieu de montage

Le détecteur de fumée par aspiration peut être monté dans quatre positions de montage :

  • Standard : raccords de tuyauterie sur le dessus
  • Pivoté à 180° : raccords de tuyauterie sur le dessous
  • Pivoté à 90° vers la gauche : raccords de tuyauterie à gauche
  • Pivoté à 90° vers la droite : raccords de tuyauterie à droite
Positions de montage

Espace requis

Espace libre autour du détecteur de fumée par aspiration : au moins 150 mm sur chaque côté pour faciliter le montage du système de tuyauterie et des raccordements électriques.