Alimentation DC 24 V - Installation - Montage
FDA261, FDA262 Détecteur de fumée par aspiration Installation;Montage
- Product Family
- Sinteso
- Cerberus PRO
- Content Language
- French
- Content Type
- Documentation technique > Installation
- Documentation technique > Montage
- Document No
- A6V11783970_fr--_a
- Download ID
- A6V13626358
- Access level
- Internet
- File Type
- html
- md
Alimentation DC 24 V- Raccorder les câbles aux connecteurs.
- Section de conducteur : 0,2…2,5 mm2 flexible (AWG 12…30)
- Section de conducteur : 0,2…1,5 mm2 rigide
Raccorder l'alimentation DC 24 V