Affichage avant
L'affichage avant comporte les indicateurs d'état de l'appareil.
- Niveau d'alarme
- Poussières
- Débit d'air
- Étiquette de repérage
- Exploitation
- Raccordement
- Dérangement
- Buzzer
Indicateurs d'état
Étiquette de repérage | |||||
Alarme incendie 2 | Exploitation | ||||
Alarme incendie 1 | Raccordement | ||||
Pré-alarme | Poussières | Dérangement | |||
Alerte précoce | Débit d'air | Touche de service |
Ouvrir le détecteur de fumée par aspiration
Ouvrir le boîtier pour accéder à la zone de service :
- Sur le dessus et sur le dessous, faire glisser deux glissières sur la position .
- Sur le dessus, enfoncer deux ergots avec un tournevis.
- Basculer le couvercle vers l'avant et le retirer.
Accessoires
Carte relais FDAZ295 | |
---|---|
|
Carte 4...20mA FDAZ296 | |
---|---|
|
Aspirateur FDAS292 (FDA261, FDA262) | |
---|---|
|
Chambre de détection FDAS291 (FDA261, FDA262) | |
---|---|
|
Kit alimentation FP120-Z1 | |
---|---|
|
Batterie FA2003-A1 (12 V, 7 Ah, VdS) | |
---|---|
|
Batterie FA2004-A1 (12 V, 12 Ah, VdS) | |
---|---|
|
Batterie FA2005-A1 (12 V, 17 Ah, VdS) | |
---|---|
|
Boîtier filtrant ASD FDAZ292 | |
---|---|
|
Cartouche filtrante ASD FDAZ292-AA | |
---|---|
|