Documentation technique > Fiche technique du produit
Document No
A6V11783944_fr--_d
Download ID
A6V13622830
Stock No.
S54333-F101-A1
S54333-F102-A1
Product No.
FDA262
FDA261
Access level
Internet
File Type
html
md
Caractéristiques
Détection optique étendue avec la technologie de double longueur d'onde (bleu et infrarouge) : les détecteurs de fumée par aspiration FDA26x intègrent la technologie de double longueur d'onde qui permet une détection précoce. Ils sont conçus pour la protection de tous types d'équipements dans des zones de surveillance jusqu'à 6700 m2.
Les détecteurs aspirent l'air en continu à travers des orifices d'aspiration répartis sur une tubulure. L'air est acheminé vers une chambre de détection de conception unique dans laquelle la moindre particule de fumée est détectée par diffusion de lumière.
Faibles coûts de montage et d'entretien : les détecteurs de fumée par aspiration FDA26x peuvent être raccordés à un circuit de détection FDnet/C-NET.
La configuration des détecteurs FDA26x s’effectue dans une application via une interface sans fil ou USB. Les configurations, les travaux de maintenance et la gestion des alarmes et des dérangements peuvent être exécutés directement sur l'appareil.
Montage et mise en service 'out-of-the-box' : l'installation est simplifiée grâce aux fonctions combinées de normalisation de la valeur de fumée et du débit d'air, ainsi qu'aux pré-réglages des seuils d'alarme et de dérangement.
Unité de filtrage ASD FDAZ292 disponible en accessoire : les poussières et autres impuretés présentes dans l'air aspiré sont filtrées et ne pénètrent pas dans le détecteur de fumée par aspiration. Les filtres de l'unité de filtrage ASD sont simples à remplacer.
Les chambres de détection et l'aspirateur peuvent être remplacés.
L'affichage peut être pivoté à 180° lors du montage.