Les paramètres sont réglés sur les valeurs par défaut après la mise sous tension du thermostat. Ajustez les paramètres ultérieurement dans l'application mobile.
Paramètre | Description | Valeur par défaut |
---|---|---|
Correction de la valeur de température mesurée | Valeur de compensation de température pour le capteur de température ambiante intégré. Si la température affichée ne correspond pas à la température ambiante mesurée, calibrez le capteur de température à l'aide de ce paramètre. Le capteur peut être décalé de ±2,5 K. | 2 K |
Point de consigne minimum de confort: Chauffage | Point de consigne minimal de chauffage pour « Confort ». | 5°C |
"Point de consigne maximum de confort: Chauffage | Point de consigne maximal de chauffage pour « Confort ». | 30°C |
Détection d’ouverture de fenêtre | Si le thermostat est réglé sur Marche, cette fonction détecte si une fenêtre est ouverte et si la température ambiante chute rapidement. Si c'est le cas, le chauffage passe au mode OFF (Arrêt). Le thermostat reprend son fonctionnement automatique lorsque :
| Arrêt |
Course servomoteur | Si le thermostat est réglé sur Marche, le paramètre active les vannes périodiquement (2 min. par semaine) pour éviter le grippage des vannes après une inactivité des vannes pendant au moins une semaine. Cette fonction est également active lorsque le thermostat est en mode OFF (Arrêt). | Arrêt |
Type de régulation | Le thermostat propose les modes de contrôle de température suivants :
Les deux premiers modes de régulation adoptent un algorithme de régulation à 2 positions, tandis que les trois derniers TPI (Time Proportional Integral) contrôlent l’algorithme :
Différents modes de contrôle sont applicables à d’autres applications. Veuillez consulter les informations suivantes pour obtenir de plus amples détails. | TPI lent |
2-position, 1K
- Contrôleur à 2 positions avec hystérésis de commutation 1 [K]
- Pour les systèmes à petite capacité qui semblent lents
- Pour les applications nécessitant des durées d'exécution prolongées ou lorsque des commutations fréquentes causent des problèmes
- Pour les boucles de contrôle difficiles pouvant conduire à des oscillations
Applications typiques :
- Chauffage au sol sec
- Pompes à chaleur
- Chauffage électrique avec contacteurs
2-position, 0.3K
- Contrôleur à 2 positions avec hystérésis de commutation 0,3 [K]
- Pour le contrôle général. Fournit un meilleur confort qu'une hystérésis de commutation de 1 [K]
- Peut également être utilisé pour des situations de contrôle difficiles.
TPI lent
Comportement de contrôle TPI pour les systèmes de chauffage lents nécessitant des périodes minimales On plus longues et un nombre limité de cycles de commutation par heure.
Applications typiques :
- Chauffage au sol humide, chaudières au mazout
- Peut être utilisé pour tous les autres types d'applications de chauffage (réglage alternatif)
Temps minimum de marche/arrêt | > 4 minutes |
Période minimale | Environ 12 minutes |
TPI moyen
Comportement de contrôle TPI pour les applications de chauffage générales telles que les radiateurs et les actionneurs thermiques.
Temps minimum de marche/arrêt | > 1 minute |
Période minimale | Environ 20...25 minutes |
TPI rapide
Comportement de contrôle TPI pour les systèmes de chauffage rapide admettant un nombre élevé de cycles de commutation.
Applications typiques :
- Radiateurs électriques avec vanne de courant
- Chaudières à gaz
- Actionneurs thermiques rapides
Temps minimum de marche/arrêt | > 1 minute |
Période minimale | Environ 6 minutes |
Ne pas utiliser un TPI rapide pour les chaudières au mazout ou les actionneurs électromécaniques !