Mode de démarrage initial
Lorsque le thermostat démarre pour la première fois, toutes les icônes sont allumées pendant environ trois secondes avant d'entrer en mode ON (Marche).
Mode ON ou de fonctionnement
En mode ON, la température ambiante actuelle, les icônes plus, moins et les icônes d'état (c'est-à-dire l'état de la connexion) s'affichent à l'écran. Ce mode vous permet de régler la température de consigne et de basculer entre le mode OFF (Arrêt) et le mode ON (Marche).
L'icône indique si le point de consigne est réglé manuellement via le thermostat ou l'application mobile et indique si le thermostat est en mode manuel. Elle disparaît après que le thermostat reçoit le prochain point de consigne via le programme, la scène et l'automatisation de l'application mobile.
Mode de protection (mode OFF/d’arrêt)
Le thermostat active le mode de protection (OFF) lorsque vous touchez le bouton de veille en mode ON (Marche). OFF est affiché. Si la température descend en dessous de 8 °C, le thermostat active automatiquement la sortie chauffage jusqu'à ce que la température atteigne 8 °C.
En mode OFF, la température ambiante actuelle et les icônes d'état (c'est-à-dire l'état de la connexion) s'affichent. Pour basculer en mode ON, appuyez à nouveau sur le bouton de veille.
Mode de veille
Après 20 secondes d'inactivité, le thermostat passe en mode de veille. L'écran est éteint. Le réglage du point de consigne ou le mode de fonctionnement précédent (mode AUTO, manuel ou protection) fonctionne en arrière-plan. Activez le thermostat en appuyant sur le bouton de veille.