电源 | |
---|---|
工作电压 | AC 230 V |
频率 | 50/60 Hz |
功耗 | 最大值 2.5 VA |
待机功耗 | 2.4 VA |
Modbus 接口 | |
---|---|
类型 | RS485 |
接线 | |
---|---|
直径 | 最大 1.5 mm2 |
环境条件和保护分类 | |
---|---|
依照 EN 60730 分类 自动控制装置的功能 |
类型 1 |
设计类型 | 适合与 II 级安全等级的设备一起使用的装置。 |
外壳防护等级依据 EN 60529 室内自控设备 |
IP30 |
气候环境条件 - 存储根据 EN 60721-3-1 - 运输根据 EN 60721-3-2(带包装运输) - 运行根据 EN 60721-3-3 1) |
|
机械环境条件 依据 EN 60721-3-1 存储 |
Class 1M2 |
1) 无冷凝。
标准、指令与认证 | |
---|---|
电磁兼容性 | 适用于住宅、商业和工业环境 |
EU 认证 (CE) | A5W00221374A *) |
REACH | 欧盟议会和理事会 (EC) 1907/2006 号法规《关于化学品注册、评估、许可和限制的法规》(REACH) |
RoHS | 指令 2011/65/EU 限制了在电子设备中使用的某些有害物质 |
环境兼容性 | 产品环境声明 (A5W00247011A*) 包含与环境相容性相关的产品设计和评估资料(RoHS 合规、物料组成、包装、环境效益、废弃物处理)。 |
常规信息 | |
---|---|
不含包装重量/含包装重量 | 146 g / 233.5 g |
材料
|
|
根据 UL94 的外壳可燃性等级 | V-0 |
*) 可从 http://siemens.com/bt/download 下载文档。