产品型号 | 库存编号 | 工作电压 | 描述 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
RDF280.T | S55770-T469 | AC 230 V | 触控按键式多联机空调 Modbus 控制面板 | 白色 |
RDF280.T/VS | S55770-T466 | AC 230 V | 触控按键式多联机空调 Modbus 控制面板 | 银色 |
RDF280.T/VG | S55770-T472 | AC 230 V | 触控按键式多联机空调 Modbus 控制面板 | 金色 |
产品型号 | 库存编号 | 工作电压 | 描述 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
RDF280.T | S55770-T469 | AC 230 V | 触控按键式多联机空调 Modbus 控制面板 | 白色 |
RDF280.T/VS | S55770-T466 | AC 230 V | 触控按键式多联机空调 Modbus 控制面板 | 银色 |
RDF280.T/VG | S55770-T472 | AC 230 V | 触控按键式多联机空调 Modbus 控制面板 | 金色 |