Speisung

Betriebsspannung

DC 13.5…35 V
oder
DC 24 V Klasse 2 (US)

Externe Absicherung der Zuleitung

Sicherung, träg max. 10 A

oder

Leitungsschutzschalter max. 13 A
Kennlinie B, C, D gemäss EN 60898

oder

Speisungsquelle mit Strombegrenzung max. 10 A

Leistungsaufnahme

< 0.7 W

Funktionsdaten

Temperaturfühler

Messbereich

-40..+120 °C (R2 = Werkseinstellung)
0...70 °C (R1)

Messgenauigkeit
   bei 20 °C
Im Bereich

   0...70 °C

   -40...+120 °C


±0.2 K

±1 K

±1.4 K

Zeitkonstante
Mit Hülse
Ohne Hülse


30 s bei 2 m/s
8 s bei 2 m/s

Tauchtiefe

Siehe Typenübersicht

Fühlerelement

Pt 1000 Klasse A gemäss DIN EN 60 751

Ausgangssignal, linear (Klemme I1:

Last

4…20 mA -40...+120 °C (Werkseinstellung)
oder 0...70 °C

Siehe Funktionen

Nenndruck

PN 16

Umgebungsbedingungen und Schutzklasse

Gehäuseschutzart

IP 65 gemäss EN 60529

Schutzklasse

III gemäss EN 60730-1

Umweltbedingungen

Transport

Klimatische Bedingungen

      Temperatur

      Feuchtigkeit

Mechanische Bedingungen

Bedienung

Klimatische Bedingungen

      Temperatur (Gehäuse)

        Keine LCD

        LCD-Anzeige lesbar

      Feuchtigkeit (Gehäuse)

 

 

 

-25...+70 °C

< 95% r.F.

Klasse 2M2

 

 

 

-40...+70 °C

-25...+70 °C

5...95% r.F.

Normen, Richtlinien und Zulassungen

Produktnorm

EN 60730-1

Automatische elektr. Regel- u. Steuergeräte für den Hausgebrauch u. ähnliche Anwendungen

Elektromagnetische Verträglichkeit (Applikationen)

Für Wohn-, Geschäfts- und Industrieumgebungen

EU-Konformität (CE)

CE1T1782xx *)

RCM-Konformität

A5W00205393A *)

UL

UL916; http://ul.com/database

UKCA

A5W00204748A *)

Umweltverträglichkeit

Die Produkt-Umweltdeklaration (A5W00193763A*) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung).

Allgemein

Kabellängen für Messignale
Max. zulässige Kabellängen

Siehe Datenblatt für signalführendes Gerät

Elektroanschluss Schraubklemmen

1 × 2.5 mm2 oder 2 × 1.5 mm2

Kabeleintrittshülse (beigelegt)

M 16 × 1.5

Werkstoffe und Farben

Basis

Polycarbonat, RAL 7001 (silbergrau)

Abdeckung

Polycarbonat, RAL 7035 (hellgrau)

Tauchtemperaturelement

Rostfreier Stahl gemäss DIN 17 440
Stahl 1.4571

Kabeleintrittshülse

PA, RAL 7035 (hellgrau)

Verpackung

Wellkarton

Gewicht inklusive Verpackung
QAE3174.010
QAE3174.015
QAE3174D.010
QAE3174D.015


Ca. 181 g
Ca. 187 g
Ca. 193 g
Ca. 199 g

*) Die Dokumente können über http://siemens.com/bt/download bezogen werden.