Der Tauchtemperaturfühler besteht aus Gehäuse, Leiterplatte, Anschlussklemmen und Tauchtemperaturelement.

Das 2-teilige Gehäuse besteht aus einer Basis und einer schraubbaren Abdeckung. Messkreis und Einstellelement befinden sich auf der Leiterplatte innherhalb der Abdeckung, die Anschlussklemmen auf der Basis.

Kabeleintritt über mit dem Fühler gelieferte Kabeleingangshülse M16 (IP65), mit Schrauben im Gehäuse. Tauchtemperaturelement und Gehäuse sind fest verschraubt.

Messwertanzeige

Folgender Messwert wird angezeigt:

  • Temperatur: in °C oder °F

Einstellelement

Das Einstellelement befindet sich in der Abdeckung. Es besteht aus 6 Anschlüssen und einem Jumper. Es wird für die Auswahl des erforderlichen Messbereichs und zur Aktivierung der Testfunktion verwendet.

Die unterschiedlichen Jumperstellungen zeigen folgende Information an:

  • Temperatur-Messbereich:
    Jumper, links (R1) = 0...70 °C,
    Jumper, Mitte (R2) = -40...+120 °C (Werkseinstellung),
    Jumper, rechts (R3) = Reserviert
  • Aktive Testfunktion:
    Jumper, horizontal: Die Werte gemäss Tabelle "Testfunktion aktiv" werden am Signalausgang bereitgestellt.
  • Messwertanzeige:
    Jumper, vertikal, rechts = °C (Werkseinstellung)
    Jumper, vertikal, links = °F

Störung

Bei einer Störung erreicht das Ausgangssignal 4 mA nach 60 Sekunden. Die LCD zeigt FAIL an.