产品型号 | 库存编号 | 工作电压 | 描述 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
RDF270.V | S55770-T462 | AC 230 V | 触控按键式新风控制器 | 白色 |
RDF270.V/VS | S55770-T480 | AC 230 V | 触控按键式新风控制器 | 银色 |
RDF270.V/VG | S55770-T483 | AC 230 V | 触控按键式新风控制器 | 金色 |
产品型号 | 库存编号 | 工作电压 | 描述 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
RDF270.V | S55770-T462 | AC 230 V | 触控按键式新风控制器 | 白色 |
RDF270.V/VS | S55770-T480 | AC 230 V | 触控按键式新风控制器 | 银色 |
RDF270.V/VG | S55770-T483 | AC 230 V | 触控按键式新风控制器 | 金色 |