Title Page - 数据参数表 - RDF270.V - RDF270.V/VG - RDF270.V/VS
RDF270.V, RDF270.V/VS, RDF270.V/VG 新风控制器 数据参数表
- Content Language
- Chinese
- Content Type
- Technical Documentation > Data Sheet for Product
- Document No
- A6V12955475_zh--_b
- Download ID
- A6V13120794
- Stock No.
- S55770-T462
- S55770-T480
- S55770-T483
- Product No.
- RDF270.V
- RDF270.V/VG
- RDF270.V/VS
- Access level
- Internet
- File Type
- html
新风装置 (FAU)
- 纤薄(8.6 mm 厚度)触控按键设计
- AC 230 V 电源电压,大屏背光显示
- 运行模式:ON(开启)、FAU ECO(新风节能)和 OFF(关闭)
- 风机类型选择:1 速,2 速,3 速或 ECM
- 最大 3 速的手动风机速度调节
- 可选的内部和外部空气循环
- 用于外部空气循环的旁路功能
- 最长 23 小时的简单延时计时器
- 按键锁定功能
- 掉电记忆功能(断电并通电后恢复至前一运行模式)、ON(正常模式)或 OFF
- 调试参数和控制参数可调节
- 安装在 86 mm 嵌入式方形接线盒上,固定孔距为 60.3 mm,最小深度 60 mm