电源 - 数据参数表 - RAA11
RAA11 房间温控器 数据参数表
Content Language
Chinese
Content Type
Technical Documentation > Data Sheet for Product
Document No
CE1N3562zh
Download ID
A6V12369972
Stock No.
S55770-T219
Product No.
RAA11
Access level
Internet
File Type
html
电源
项目
参数
电压
AC 24 - 250 V
电流
0.2 - 6(2.5)A
频率
50或60 Hz
警告
无内部保险丝!
所有情况下,要求电源线配备外部初级保护装置,必须外接额定电流不超过10 A的断路器。