运行数据 - 数据参数表 - RAA11
RAA11 房间温控器 数据参数表
- Content Language
- Chinese
- Content Type
- Technical Documentation > Data Sheet for Product
- Document No
- CE1N3562zh
- Download ID
- A6V12369972
- Stock No.
- S55770-T219
- Product No.
- RAA11
- Access level
- Internet
- File Type
- html
运行数据项目 | 参数 |
---|
螺丝型端子 | 2 x 1.5 mm2(最小0.5 mm2) |
转换偏差SD | ≤1K |
设定值设置范围 | 8 - 30 ℃ |