Behälter 20 l

Technische Daten

Kapazität

20 l +5/-0 %

Prüfdruck

450 bar

Behälterventil

F230-IG300 / F2303000

Gewinde für den Ventilanschluss

W28,8 x 1/14ʺ, 25E Innengewinde (ISO 11363-1)

Gewinde am Ventilausgang

M24x1,5

Rohrgewinde

W80 x 1/11ʺ (ISO 11117)

Abdichtung

PTFE

Materialien

Behälter
Behälterventil
Schutzkappe

 

Nahtlos geschmiedeter Stahl 34CrMo4
Bitte das Produktdatenblatt lesen
Ja

Design

Entspricht ISO 9809-2:2010

Temperaturbereich Betrieb

-20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend

Temperaturbereich Lagerung und Transport

Gefüllter Behälter
Leerer Behälter

 

-30 °C bis +55 °C, nicht kondensierend
-40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend

Behälterfarbe (+ Referenz)

Rot (RAL 3000)

Lackschichtdicke

80 µm

Leergewicht, ohne Ventil

32 kg ±10 %

Löschmittel

IG-100

Füllgewicht

6,2 kg

Normvolumen bei 15 °C, 1,01325 bar

5,2 Nm3

Druck bei 15 °C (2)

300 barg

UN-Nr.

UN 1066

Schulterfarbe (+ Referenz)

Schwarz (RAL 9005)

(1) Gasqualitäten gemäß ISO 14520 / Fülltoleranzen gemäß Richtlinie VdS 2380 (0 / -2,5 %)

(2) bar(g) = bar(gauge)

Behälter 80 l

Technische Daten

Kapazität

80 l +5/-0 %

Prüfdruck

450 bar

Behälterventil

F230-IG300 / F2303000

Gewinde für den Ventilanschluss

W28,8 x 1/14ʺ, 25E Innengewinde (ISO 11363-1)

Gewinde am Ventilausgang

M24x1,5

Rohrgewinde

W80 x 1/11ʺ (ISO 11117)

Abdichtung

PTFE

Materialien

Behälter
Behälterventil
Schutzkappe

 

Nahtlos geschmiedeter Stahl 34CrMo4
Bitte das Produktdatenblatt lesen
Ja

Design

Entspricht ISO 9809-2:2010

Temperaturbereich Betrieb

-20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend

Temperaturbereich Lagerung und Transport

Gefüllter Behälter
Leerer Behälter

 

-30 °C bis +55 °C, nicht kondensierend
-40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend

Behälterfarbe (+ Referenz)

Rot (RAL 3000)

Lackschichtdicke

80 µm

Leergewicht, ohne Ventil

105 kg ±10 %

Füllung (Nominalwerte(1))

Löschmittel

IG-01

IG-55

IG-100

IG-541

Leer (IG-100)

Bezeichnung

CYF-80-300-AR

CYF-80-300-55

CYF-80-300-N2

CYF-80-300-541

CYE-80-300-N2

Füllgewicht

40,9 kg

32,2 kg

24,7 kg

33,3 kg

0 kg (leer)

Normvolumen bei 15 °C, 1,01325 bar

24,2 Nm3

22,4 Nm3

20,9 Nm3

23,5 Nm3

0 Nm3 (leer)

Druck bei 15 °C (2)

300 barg

300 barg

300 barg

300 barg

0 barg (leer)

UN-Nr.

UN 1006

UN 1956

UN 1066

UN 1956

-

Schulterfarbe
(+ Referenz)

Smaragdgrün
(RAL 6001)

Reines Grün
(RAL 6037)

Schwarz
(RAL 9005)

Grüngelb
(RAL 6018)

Schwarz
(RAL 9005)

(1) Gasqualitäten gemäß ISO 14520 / Fülltoleranzen gemäß Richtlinie VdS 2380 (0 / -2,5 %)

(2) bar(g) = bar(gauge)

Behälter 140 l

Technische Daten

Kapazität

140 l +5/-0 %

Prüfdruck

450 bar

Behälterventil

F230-IG300 / F2303000

Gewinde für den Ventilanschluss

W28,8 x 1/14ʺ, 25E Innengewinde (ISO 11363-1)

Gewinde am Ventilausgang

M24x1,5

Rohrgewinde

W80 x 1/11ʺ (ISO 11117)

Abdichtung

PTFE

Materialien

Behälter
Behälterventil
Schutzkappe

 

Nahtlos geschmiedeter Stahl 34CrMo4
Bitte das Produktdatenblatt lesen
Ja

Design

Entspricht ISO 9809-2:2010

Temperaturbereich Betrieb

-20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend

Temperaturbereich Lagerung und Transport

Gefüllter Behälter
Leerer Behälter

 

-30 °C bis +55 °C, nicht kondensierend
-40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend

Behälterfarbe (+ Referenz)

Rot (RAL 3000)

Lackschichtdicke

80 µm

Leergewicht, ohne Ventil

196 kg ±10 %

Füllung (Nominalwerte(1))

Löschmittel

IG-01

IG-55

IG-100

IG-541

Leer (IG-100)

Bezeichnung

CYF-140-300-AR

CYF-140-300-55

CYF-140-300-N2

CYF-140-300-541

CYE-140-300-N2

Füllgewicht

71,6 kg

56,4 kg

43,3 kg

58,3 kg

0 kg (leer)

Normvolumen bei 15 °C, 1,01325 bar

42,3 Nm3

39,2 Nm3

36,6 Nm3

41,1 Nm3

0 Nm3 (leer)

Druck bei 15 °C (2)

300 barg

300 barg

300 barg

300 barg

0 barg (leer)

UN-Nr.

UN 1006

UN 1956

UN 1066

UN 1956

-

Schulterfarbe
(+ Referenz)

Smaragdgrün
(RAL 6001)

Reines Grün
(RAL 6037)

Schwarz
(RAL 9005)

Grüngelb
(RAL 6018)

Schwarz
(RAL 9005)

(1) Gasqualitäten gemäß ISO 14520 / Fülltoleranzen gemäß Richtlinie VdS 2380 (0 / -2,5 %)

(2) bar(g) = bar(gauge)

Zertifizierungen und Konformitäten

LPCB

Läuft

GOST R

GOST R Zertifikat

RoHS

Konform

TPED-Konformität

Behälter / Ventil

Richtlinie 2010/35/EU

 

305/2011/EU (BauPV) EN 12094-4

Behälterventil

 

0786-CPR-30230

Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity (Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden Website erhältlich https://siemens.com/bt/download.