Mit einem Ventil und einer Schutzkappe ausgerüsteter Behälter

  • 300 bar Behälter
    Nenndruck: 300 bar / Prüfdruck: 450 bar
  • Mehrere Gase sowie Gasgemische verfügbar: IG-01, IG-55, IG-100, IG-541
  • Zum Löschen verwenden
  • In mehreren Größen / Kapazitäten erhältlich

 

Produktcodes:

CYF-20-300-N2 - S54476-C680-A3
CYF-80-300-N2 - S54476-C680-A2
CYF-80-300-AR - S54476-C683-A1
CYF-80-300-541 - S54476-C686-A1
CYF-80-300-55 - S54476-C689-A1
CYE-80-300-N2 - S54476-C680-A12
CYF-140-300-N2 - S54476-C640-A1
CYF-140-300-AR - S54476-C643-A1
CYF-140-300-541 - S54476-C646-A1
CYF-140-300-55 - S54476-C649-A1
CYE-140-300-N2 - S54476-C640-A11