Pos.

Beschreibung

Pos.

Beschreibung

1

Auslöser

6

Verriegelungshebel

2

Auslöserkörper mit Blockiervorrichtung und Überwachungskontakt

7

Vorhängeschloss

3

M12 8 Pol Stecker

8

Stecker DIN EN 175301-803 Bauform C

4

Anschlusskabel mit M12 8 Pol Buchse

9

Anschlusskabel mit Buchse DIN EN 175301-803 Bauform C (8 mm) LED

5

M28 x 1,5 Verschraubung

-

-