Technische Daten | |
---|---|
Auslösespannung nominal | 24 VDC polaritätsunabhängig |
Auslösespannung minimal / maximal | 18,0 VDC / 27,6 VDC |
Nennstrom | 0,42 A (@ 24 VDC 20°C) |
Max. Überwachungsstrom | 5 mA |
Minimale Ansteuerzeit | 10 s |
Einschaltdauer | 100 % |
Stecker | Stecker DIN EN 175301-803 Bauform C (8 mm) |
Anschlusskabel | Buchse DIN EN 175301803 Bauform C (8 mm), LED |
Überwachungskontakte "Aktiv" (A) / "Blockiert" (B) | Arbeitskontakte U: 4,5 bis 24 V AC/DC I: 5 bis 100 mA |
Stecker | M12 / 8-Pol, A-Codiert |
Anschlusskabel | M12 / 8-Pol Buchse, A-Codiert 5 m |
Maximaler Betriebsdruck | 360 bar |
Schutzart | IP65 (bei angeschlossenem Stecker mit Dichtung) |
Gewinde | M28x1,5 - F230 Behälterventil (Anschluss EL) |
Materialien Auslöser |
Stahl, Kupfer |
Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +70 °C, nicht kondensierend |
Gewicht (ohne Anschlusskabel) | 1,2 kg |
OEM Typ | |
---|---|
| F1120038 |
Zertifizierungen und Konformitäten | |
---|---|
VdS | G320005 |
LPCB | 126z/18 |
RoHS | Konform |
| ||
305/2011/EU (BauPV) EN 12094-4 / EN 12094-6 | 0786-CPR-30230 |
Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity (Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden Website erhältlich https://siemens.com/bt/download. |