- Schutzkappe vom PM Anschluss entfernen.
- Auslöser von Hand auf den PM Anschluss des Behälterventils schrauben.
- Mit einem 19 mm-Schlüssel festziehen:
Anzugsdrehmoment: 8 Nm
- T-Verschraubung des Auslösers von Hand auf den Auslöserkörper schrauben.
- Steuerschläuche oder Schleichgassicherung von Hand an der L6 T-Verschraubung befestigen.
- T-Verschraubung entsprechend der Anordnung der Steuerschläuche ausrichten.
- T-Verschraubung mit einem 14 mm-Schlüssel festziehen
Anzugsdrehmoment: 5 Nm
- Steuerschläuche oder Schleichgassicherung mit einem 14-mm Schlüssel festziehen:
Anzugsdrehmoment: 5 Nm
Steuerkreis mit einer Schleichgassicherung abschließen.
Montageanleitung beachten.