Technische Daten | |
---|---|
Auslösedruck nominal |
PN8 (bar) |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 |
Gewinde Auslöser |
M18x1 Behälterventil F230 (Anschluss PM) |
Materialien Auslöserkörper |
Messing, Edelstahl |
Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +70 °C, nicht kondensierend |
Gewicht (inkl. T-Verschraubung) | 0,40 kg |
(1) berücksichtigt den geforderten Sicherheitsfaktor |
OEM Typ | |
---|---|
| F1120046 |
Zertifizierungen und Konformitäten | |
---|---|
VdS | G320005 |
LPCB | 126z/23 |
RoHS | Konform |
| ||
305/2011/EU (BauPV) EN 12094-4 / EN 12094-6 | 0786-CPR-30230 |
Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity (Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden Website erhältlich https://siemens.com/bt/download. |