Technische Daten

Nennweite

12 mm
Strömungsquerschnitt: 100 mm²

Betriebsdruck bei 15 °C

300 bar

Maximaldruck bei 50 °C

360 bar

Berstscheibe

405 bar

Leckrate

10-4 mbar × l / s, Helium

Kleinste in der Zulassung gelistete Behältergrösse

10 L

Gas

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541

Gewinde

Anschluss des Behälters
Ventilausgang
Anschluss für den Manometer
Anschluss für den Steuerschlauch
Anschluss für elektromagnetische Auslöser
Anschluss für Pneumatik- / Handauslöser

 

W28,8 x 1/14", 25E (EN ISO 11363-1)
M24x1,5, flach dichtend
M12x1 (FiWaRec®)
G1/8ʺ Innengewinde
M28x1,5
M18x1

Klassifizierung

EN 12094-4
ISO 17871

 

Typ 2
Typ C

Materialien

Gehäuse
Kolben und Schrauben
Dichtungen
Ventilsitz

 

Messing
Edelstahl
EPDM
PA

Temperaturbereich Betrieb

-20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend

Temperaturbereich Lagerung und Transport

-40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend

Gewicht

1,5 kg

OEM Typ

 

F2303000

Zertifizierungen und Konformitäten

VdS

G320005

LPCB

126z/14

RoHS

Konform

2010/35/EU (TPED)

Konform - Markierung π

 

305/2011/EU (BauPV) EN 12094-4 / EN 12094-6

0786-CPR-30230

Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity (Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden Website erhältlich https://siemens.com/bt/download.