Bezeichnung | Beschreibung | Produktcode |
---|---|---|
MANI50-1-80-x | Sammelrohr DN50 mit 2 bis 5 Anschlüssen, für 80 l Löschmittelbehälter, 1-reihig | S54476-B754-A2 |
MANI50-2-80-x | Sammelrohr DN50 mit 4 bis 10 Anschlüssen, für 80 l Löschmittelbehälter, 2-reihig | S54476-B756-A4 |
MANI50-1-140-x | Sammelrohr DN50 mit 2 bis 5 Anschlüssen, für 140 l Löschmittelbehälter, 1-reihig | S54476-B750-A2 |
MANI50-2-140-x | Sammelrohr DN50 mit 4 bis 10 Anschlüsse, für 140 l Löschmittelbehälter, 2-reihig | S54476-B752-A4 |
MANI50-EXT116 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B700-A1 |
MANI50-EXT133 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B700-A3 |
MANI50-EXT277 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B700-A5 |
MANI50-EXT286 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B700-A7 |
MANI50-EXT311 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B700-A11 |
MANI50-EXT437 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B700-A15 |
MANI50-EXT750 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B700-A21 |
MANI50-EXT1200 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B700-A25 |
MANI50-NL-F85 | Überwurfmutter | S54476-B742-A3 |
MANI50-NL-Q2-K | Dichtkopf | S54476-B742-A2 |
MANI50-NL-Q2-M | Gewindestück | S54476-B742-A1 |
MANI50-DS | Muffe | S54476-B716-A1 |
MANI50-EL90 | Winkel | S54476-B722-A1 |
MANI50-END | Endkappe | S54476-B710-A1 |
MANI50-T-222 | T-Stück | S54476-B728-A1 |
ORIF-240-50 | Blende | S54476-B65-A3 |
ORIF-360-50 | Blende | S54476-B65-A4 |
ORIF-360 50 EF | Blende | S54476-B65-A5 |