Technische Daten | |
---|---|
Nenndurchmesser | DN50 |
Gewinde | ISO 228-1 G 2" (Quantum) |
Maximaler Betriebsdruck | 360 bar |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 |
Materialien | Verzinkter Stahl, Elastomer (NBR) |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Gewicht MANI50-CUP-QM-H MANI50-OH-QF-H MANI50-OH-QF-M MANI50-OH-QM-M |
5,5 kg 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg |
OEM Typ | |
---|---|
MANI50-CUP-QM-H MANI50-OH-QF-H MANI50-OH-QF-M MANI50-OH-QM-M | 10050-1074 10050-1072 10050-0972 10050-0973 |
Markierung | |
---|---|
| UKCA - CE - Quantum F - mmJJ (Monat/Jahr) |
Zertifizierungen und Konformitäten | ||
---|---|---|
2014/68/EU (DGRL) | Konform | |
2016 PE(S)R | Konform |