WARNUNG
Änderung untersagt

Jede Produktänderung ist untersagt.

Vor der Montage:

  • Prüfen, ob die Gewinde sauber sind und sich im guten Zustand befinden.
  • Einen fehlerhaften Druckregler nicht verwenden.
WARNUNG
Überprüfung vor der Montage

Der Druckregler besteht aus zwei im Werk zusammen geschraubten Teilen. Vor der Montage prüfen, ob diese beiden Teile fest miteinander verbunden sind. Wenn sich die Verbindung gelockert hat, den Druckregler nicht benutzen.

WARNUNG
Gefahren durch Druck

Sich vor dem Montieren oder Abmontieren eines Druckreglers vergewissern, dass im Abgangsschlauch und im Sammelrohr kein Druck anliegt.

 

Für die Montage des Druckreglers:

  • Dichtung auf Anwesenheit und Unversehrtheit prüfen.
  • Den Druckregler auf dem Sammelrohr so platzieren, dass der Pfeil, der die Durchflussrichtung vom Gas anzeigt, in Richtung des Sammelrohrs weist.
  • Den Druckregler in Sammelrohr oder Rohrnetzwerk einschrauben und mit 60 mm-Gabelschlüssel festziehen.
    Anzugsdrehmoment: 55 Nm ±5 Nm
  • Den Rückflussverhinderer CAR12-360 in Druckregler einschrauben und mit 38 mm-Gabelschlüssel festziehen.
    Anzugsdrehmoment: 55 Nm ±5 Nm
  • Den Druckregler nicht mit einem Anzugsdrehmoment > 60 Nm festziehen.