Technische Daten | |
---|---|
Nenndurchmesser | 14,5 mm |
Strömungsquerschnitt | 165,1 mm2 |
Betriebsdruck bei 15 °C | 300 bar |
Maximaler Eingangsdruck bei 50°C | 360 bar |
Dynamischer Ausgangsdruck | < 60 bar |
Statischer Ausgangsdruck | 60 bar (+2/-6 bar) |
Gewinde (Eingang) | Innengewinde G 3/4” |
Gewinde (Ausgang) | Außengewinde G 3/4", Dichtung |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 |
Materialien | Messing, Edelstahl, Elastomer |
Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -20 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Gewicht | 1,77 kg |
Die Durchflussleistung des Reglers hängt von vielen Parametern ab. Die Auslegung einer Anlage muss immer durch die Anwendung der vorgesehenen Version der VdS Berechnungssoftware erfolgen.
Markierung | |
---|---|
| F2120010 |
OEM Typ | |
---|---|
| F2120010 |
Zertifizierungen und Konformitäten | |
---|---|
UL/ULC | EX28412 |
VdS | G317012 |
LPCB | 1239a/08 |
RoHS | Konform |