Technische Daten

Nennweite

12 mm

Maximaler Arbeitsdruck

360 bar

Berstdruck

> 1 080 bar

Minimaler Biegeradius

100 mm

Armaturen

M24x1,5-90° Armatur mit Überwurfmutter und O-Ring Dichtung
M24x1,5 Armatur mit Überwurfmutter und O-Ring Dichtung

Gas

CO2

Materialien

Schlauch
Armaturen

 

Synthetischer Kautschuk, Stahl
Verzinkter Stahl

Temperaturbereich Betrieb

-20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend

Temperaturbereich Lagerung und Transport

-40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend

Gewicht

0,600 kg

Markierung

 

F1055xxx
PW max 360 bar
JJJJ-WW (Jahr-Woche)
VdS CE0786 LPCB

OEM Typ

 

F1055006

Zertifizierungen und Konformitäten

VdS

G316010

LPCB

1239Fa/01

RoHS

Konform

 

305/2011/EU (BauPV) EN 12094-8 Typ 1

0786-CPR-30205

Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity (Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden Website erhältlich https://siemens.com/bt/download.