Pos. | Beschreibung | Pos. | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Gerade Armatur mit Überwurfmutter M24x1,5 | 2 | O-Ring Dichtung |
3 | Schlauch DN12 | 4 | 90° Armatur mit Überwurfmutter M24x1,5 |
Beide Schlauchenden werden mit einer Schutzabdeckung ausgeliefert.
Pos. | Beschreibung | Pos. | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Gerade Armatur mit Überwurfmutter M24x1,5 | 2 | O-Ring Dichtung |
3 | Schlauch DN12 | 4 | 90° Armatur mit Überwurfmutter M24x1,5 |
Beide Schlauchenden werden mit einer Schutzabdeckung ausgeliefert.