KNX

Gerät: KNX Adapter

Punktzählung

  • Jeder KNX Datentyp 1.xxx (umfasst Subtypen)
  • Jeder KNX Datentyp 2.xxx (umfasst Subtypen)
  • Jeder KNX Datentyp 3.xxx (umfasst Subtypen)
  • Jeder KNX Datentyp 5.xxx (umfasst Subtypen)
  • Jeder KNX Datentyp 6.xxx (umfasst Subtypen)
  • Jeder KNX Datentyp 7.xxx (umfasst Subtypen)
  • Jeder KNX Datentyp 8.xxx (umfasst Subtypen)
  • Jeder KNX Datentyp 9.xxx (umfasst Subtypen)
  • Jeder KNX Datentyp 12.001
  • Jeder KNX Datentyp 13.xxx (umfasst Subtypen)
  • Jeder KNX Datentyp 14.xxx (umfasst Subtypen)
  • Jeder KNX Datentyp 225.xxx (umfasst Subtypen)
  • Jeder KNX Datentyp 237.xxx (umfasst Subtypen)
  • Jeder KNX Datentyp 238.xxx (umfasst Subtypen)

Zählt jeweils als:

  • 1 Elektrischer Punkt

GAMMA KNX

Gerät: IP-Router

Punktzählung

N 146/03
(5WG1146-1AB03)

Hinweis: N 146, 2MW (5WG1146-1AB01) und N 146/02 (5WG1146-1AB02) sind abgekündigte Produkte und nicht mit der Desigo CC KNX-Integration kompatibel.

IP-Router Secure

Nicht zutr.

GAMMA KNX

Geräte: DALI GW

Punktzählung

N 141/03
(5WG1 141-1AB03)

KNX/DALI Gateway plus, 1 Kanal

Jeder mit DALI GW verbundene Sensor/Drucktaster, jedes DALI GW ECG, und jedes DALI GW ECG Gruppe zählt als:

  • 2 elektrische Punkte

N 141/21
(5WG1 141-1AB21)

KNX/DALI Gateway Twin plus, 2 Kanäle

N 141/31
(5WG1 141-1AB3)

KNX/DALI Gateway Twin

GAMMA KNX

Geräte: Präsenzmelder

Punktzählung

UP 258E22
(5WG1 258-2EB22)

UP 258E22 Präsenzmelder/Bewegungsmelder mit Konstantlichtregelung

Jeder Präsenzmelder zählt als:

  • 5 elektrische Punkte

UP 258D12
(5WG1 258-2DB12)

Präsenzmelder mit Helligkeitssensor

UP 258D31
UP 258D41
UP 258D51
UP 258D61

Präsenzmelder mit Temperatursensor

UP 258D31
(5WG1258-2DB31)

Präsenzmelder WIDE UP mit Temperaturmessung

UP 258D41
(5WG1258-2DB41

Präsenzmelder WIDE pro UP mit Messung der Temperatur und der relativen Luftfeuchte

UP 258D51
(5WG1258-2DB51)

Präsenzmelder WIDE multi UP mit Temperatur-, Feuchte- und CO2-Messung

UP 258D61
(5WG1258-2DB61)

Präsenzmelder WIDE DualTech UP mit Temperaturmessung

GAMMA KNX

Geräte: RDF-Thermostate

Punktzählung

- RDF600KN

- RDF600KN/S

Raumthermostat für Unterputzmontage mit KNX-Kommunikation

Jeder RDF-Thermostat zählt als:

  • 6 elektrische Punkte

- RDF800KN

- RDF800KN/NF

Unterputzmontage mit KNX-Kommunikation

- RDD810KN/NF

- RDF880KN/NF

GAMMA KNX

Geräte: RDG-Thermostate

Punktzählung

- RDG100KN

- RDG160KN

- RDG165KN

Raumthermostat mit KNX Kommunikation

Jeder RDG-Thermostat zählt als:

  • 6 elektrische Punkte

-RDG200KN

-RDG260KN

Raumthermostat mit KNX-Kommunikation

- RDG400KN

- RDG405KN

Raumthermostat für Temperatur- und Luftqualitätsregelung mit KNX-Kommunikation

GAMMA KNX

Geräte: QMX3 Raumfühler und Raumbediengeräte

Punktzählung

QMX3.P30

Raumfühler mit KNX für Temperatur

Jeder QMX3.Pxx Fühler und jedes QMX3.Pxx Raumbediengerät zählt als:

  • 6 elektrische Punkte

QMX3.P40

Raumfühler mit KNX für Temperatur und Feuchtigkeit

QMX3.P70

Raumfühler mit KNX für Temperatur, Feuchtigkeit, CO₂

QMX3.P02

Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, konfigurierbaren Touchkeys, LED-Anzeige

QMX3.P34

Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, segmentiertem Display mit Hintergrundbeleuchtung, Berührungstasten

QMX3.P74

Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, Feuchtigkeit, CO₂ , segmentiertem Display mit Hintergrundbeleuchtung, Berührungstasten

QMX3.P37

Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, segmentiertem Display mit Hintergrundbeleuchtung, konfigurierbaren Berührungstasten, LED-Anzeige