Kleine KNX-Installation1)

Mittlere oder grosse KNX-Installation mit Multicast-Routing zwischen KNX-Leitungen1)

Mittlere oder grosse KNX-Installation ohne Multicast-Routing zwischen KNX-Leitungen1)

1)

Multicast-Adresse wird nicht unterstützt. Die Verbindung zwischen Desigo CC Compact für elektrische Anwendungen und den KNXnet/IP-Routern funktioniert über die KNXnet/IP-Tunneling-Verbindung.

KNX Kompatibilität

  • ETS-Tool-Versionen für KNXPROJ-Dateien:
    • ETS 4
    • ETS 5,1
    • ETS 5,7
    • ETS 6
  • Desigo CC V4.0 oder höher

Gamma KNX Kompatibilität

  • Desigo CC V4.1 oder höher

SORIS Grenzen

  • SORIS-Treiber: maximal 10 pro Desigo CC Server; maximal 10 pro Desigo CC FEP
  • SORIS Networks: keine Begrenzung
  • SORIS Adapters: keine Begrenzung
  • Objekte: 25.000 pro Adapter

KNX/IP-Router Konfigurationsgrenzen

  • Maximale Anzahl von KNX/IP-Routern oder Schnittstellen pro getestetem KNX-Adapter: 5
  • Bei grossen Konfigurationen mit mehr als 5 KNX-Adaptern gehen Sie bitte wie folgt vor:
    • Erwägen Sie, die ETS-Projektkonfigurationen über verschiedene KNX/IP-Router in kleinere Teile zu untergliedern und jeden KNX/IP-Router mit einem individuellen KNX-Adapter zu verknüpfen, um eine bessere Leistung zu erzielen.
    • Erstellen Sie separate Ordner für alle erforderlichen KNX-Adapter. Ferner muss jeder KNX-Adapter einen eindeutigen Namen und einen eigenen Port haben.
    • Wenden Sie sich an den Kundendienst für eine weitere Bewertung und Zustimmung.