1236574
Einstellungen eines Kanals kopieren

1

Anzeige der zum ETS-Projekt gehörenden Geräte

2

Anzeige der Kanäle des Geräts, das im Abschnitt „Topologie Backbone“ oder einem anderen Abschnitt der ETS-Software ausgewählt ist

3

Schaltfläche „>“ zum Festlegen eines Kanals als Quellkanal

4

Schaltfläche „>“ zum Festlegen der Zielkanäle

5

Schaltfläche „Starte Kopier- Vorgang“

6

Checkbox „Gruppen kopieren“

7

Checkbox „Flags kopieren“

  • Einstellungen eines Kanals wurden vorgenommen und getestet.
  • Die App „SIEMENS Kanal-Multiplikator“ ist in ETS geöffnet und als Teil des Bildschirms sichtbar.
  1. In einem Abschnitt des ETS-Projekts (1) das Gerät markieren, zu dem der Kanal gehört, dessen Einstellungen kopiert werden sollen.
  • Im Abschnitt „Kanäle“ (2) der App „SIEMENS Kanal-Multiplikator“ werden alle Kanäle dieses Geräts aufgelistet.

Alternativ kann auch eine Linie in der Topologie markiert werden. In diesem Fall werden alle Kanäle der in dieser Linie vorhandenen Geräte im Abschnitt „Kanäle“ (2) der App „SIEMENS Kanal-Multiplikator“aufgelistet.

Nach Auswahl eines Quellkanals werden nur noch Kanäle von Geräten angezeigt, die mit dem Gerät des Quellkanals kompatibel sind.

  1. Kanal, dessen Einstellungen kopiert werden sollen, markieren und mit der Schaltfläche „>“ (3) in den Abschnitt „Quelle“ verschieben.
  • Der Kanal ist als Quellkanal festgelegt.

Falls im Nachhinein auffällt, dass ein falscher Kanal als Quellkanal gewählt wurde, mit der Schaltfläche „>“ (3) einen neuen Kanal als Quellkanal festlegen. Die Zielkanäle bleiben erhalten.

Wenn der Quellkanal mit der Schaltfläche „<“ entfernt wird, geht die Auswahl der Zielkanäle verloren.

  1. Kanäle des gewählten Geräts, die dieselben Einstellungen erhalten sollen, markieren und mit der Schaltfläche „>“ (4) in den Abschnitt „Ziel“ verschieben.
    Mehrfachauswahl ist mit den Tasten „Strg“ oder „Shift“ möglich.
  • Die Kanäle sind als „Zielkanäle“ festgelegt.
  1. Wenn gewünscht in einem Abschnitt des ETS-Projekts (1) weitere Geräte derselben Gerätefamilie auswählen.
    Mehrfachauswahl ist mit den Tasten „Strg“ oder „Shift“ möglich.
  • Im Abschnitt „Kanäle“ (2) der App „SIEMENS Kanal-Multiplikator“ werden alle Kanäle der ausgewählten Geräte aufgelistet. Kanäle von nicht kompatiblen Geräten werden nicht aufgelistet.
  1. Kanäle der gewählten Geräte, die dieselben Einstellungen erhalten sollen, markieren und mit der Schaltfläche „>“ (4) in den Abschnitt „Ziel“ verschieben.
    Mehrfachauswahl ist mit den Tasten „Strg“ oder „Shift“ möglich.
  • Die Kanäle sind ebenfalls als „Zielkanäle“ festgelegt.
  1. Wenn die Gruppenadressen mitkopiert werden sollen, beim betreffenden Zielkanal die Checkbox „Gruppen kopieren“ (6) aktivieren. Für weitere Informationen zum Kopieren der Gruppenadressen siehe „Gruppenadressen“.
  1. Wenn die gesetzten Flags der Kommunikationsobjekte mitkopiert werden sollen, beim betreffenden Zielkanal die Checkbox „Flags kopieren“ (7) aktivieren.
  1. Schaltfläche „Starte Kopier-Vorgang“ (5) drücken.
  • Die Einstellungen des Quellkanals werden in die Zielkanäle kopiert.
  • Der Fortschritt wird angezeigt.