Bouteille 40 l
Données techniques | |
---|---|
Capacité | 40 l +5/-0 % |
Pression d’épreuve | 300 bar |
Vanne | F230-CO2-250 / F2301000 |
Filetage pour raccordement de la vanne | W28,8 x 1/14ʺ, 25E femelle (ISO 11363-1) |
Filetage de la sortie de vanne | M24x1,5 |
Tube plongeur | Oui |
Filetage du collet | W80 x 1/11ʺ (ISO 11117) |
Étanchéisation | PTFE |
N° ONU | UN 1013 |
Matériaux Bouteille |
Acier forgé sans soudure 34CrMo4 |
Conception | Conforme ISO 9809-1:2010 |
Température d'utilisation | 0 °C à +35 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage Bouteille pleine |
-30 °C à +55 °C, sans condensation |
Couleur bouteille (+ référence) | Rouge (RAL 3000) |
Épaisseur de la couche de peinture | 80 µm |
Poids à vide (sans vanne ni tube plongeur) | 43 à 48 kg |
Désignation | CYF-40-30-CO2 |
Charge maximale (marquage sur l’ogive) | 30 kg |
Charge réelle | 27 kg / 30 kg |
Pression à 20 °C | 57,3 bar |
Couleur d’ogive (+ référence) | Gris (RAL 7037) |
(1) Caractéristiques du gaz selon ISO 5923:2012 / Tolérance de remplissage : 0 / -2,5 % |
Bouteille 67 l
Données techniques | |
---|---|
Capacité | 67 l +5/-0 % |
Pression d’épreuve | 300 bar |
Vanne | F230-CO2-250 / F2301000 |
Filetage pour raccordement de la vanne | W28,8 x 1/14ʺ, 25E femelle (ISO 11363-1) |
Filetage de la sortie de vanne | M24x1,5 |
Tube plongeur | Oui |
Filetage du collet | W80 x 1/11ʺ (ISO 11117) |
Étanchéisation | PTFE |
N° ONU | UN 1013 |
Matériaux Bouteille |
Acier forgé sans soudure 34CrMo4 |
Conception | Conforme ISO 9809-1:2010 |
Température d'utilisation | 0 °C à +35 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage Bouteille pleine |
-30 °C à +55 °C, sans condensation |
Couleur bouteille (+ référence) | Rouge (RAL 3000) |
Épaisseur de la couche de peinture | 80 µm |
Poids à vide (sans vanne ni tube plongeur) | 70 à 78 kg |
Remplissage (valeurs nominales (1)) | ||||
---|---|---|---|---|
Désignation | CYF-67-45-CO2 | CYF-67-50-CO2 | CYE-67-45-CO2 | CYE-67-50-CO2 |
Charge maximale (marquage sur l’ogive) | 45 kg | 50 kg | 45 kg | 50 kg |
Charge réelle | 45 kg | 50 kg | 0 kg (vide) | 0 kg (vide) |
Pression à 20 °C | 57,3 bar | 57,3 bar | 57,3 bar | (vide) |
Couleur ogive (+référence) | Gris (RAL 7037) | Gris (RAL 7037) | Gris (RAL 7037) | Gris (RAL 7037) |
(1) Caractéristiques du gaz selon ISO 5923:2012 / Tolérance de remplissage : 0 / -2,5 % |
Bouteille 80 l
Données techniques | |
---|---|
Capacité | 80 l +5/-0 % |
Pression d’épreuve | 300 bar |
Vanne | F230-CO2-250 / F2301000 |
Filetage pour raccordement de la vanne | W28,8 x 1/14ʺ, 25E femelle (ISO 11363-1) |
Filetage de la sortie de vanne | M24x1,5 |
Tube plongeur | Oui |
Filetage du collet | W80 x 1/11ʺ (ISO 11117) |
Étanchéisation | PTFE |
N° ONU | UN 1013 |
Matériaux Bouteille |
Acier forgé sans soudure 34CrMo4 |
Conception | Conforme ISO 9809-1:2010 |
Température d'utilisation | 0 °C à +35 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage Bouteille pleine |
-30 °C à +55 °C, sans condensation |
Couleur bouteille (+ référence) | Rouge (RAL 3000) |
Épaisseur de la couche de peinture | 80 µm |
Poids à vide (sans vanne ni tube plongeur) | 85 kg ±10 % |
Remplissage (valeurs nominales (1)) | ||
---|---|---|
Désignation | CYF-80-60-CO2 | CYE-80-60-CO2 |
Charge maximale (marquage sur l’ogive) | 60 kg | 60 kg |
Charge réelle | 60 kg | 0 kg (vide) |
Pression à 20 °C | 57,3 bar | (vide) |
Couleur d’ogive (+ référence) | Gris (RAL 7037) | Gris (RAL 7037) |
(1) Caractéristiques du gaz selon ISO 5923:2012 / Tolérance de remplissage : 0 / -2,5 % |
Certifications et conformités | |
---|---|
LPCB | En cours |
GOST R | Certificat GOST R |
RoHS | Conforme |
Conformité DESPT Bouteille / Vanne | Directive 2010/35/UE |
| ||
305/2011/UE (RPC) EN 12094-4 Vanne de bouteille |
0786-CPR-30230 |
La Déclaration de Performance (DoP) et/ou la Déclaration de Conformité (DoC) sont disponibles via le Customer Support Center, au +49 89 9221-8000, ou sur le site https://siemens.com/bt/download. |