Bouteille d’agent extincteur équipée d’une vanne, d’un tube plongeur et d’un chapeau de protection
- Pression d’épreuve : 300 bar
- Dioxyde de carbone odorisé
- Taux de remplissage : 0,67 kg/l ou 0,75 kg/l
- Tube plongeur
- Disponible en plusieurs tailles / capacités
Codes produits :
CYF-40-30-CO2 - S54476-C660-A4
CYF-67-45-CO2 - S54476-C660-A5
CYF-67-50-CO2 - S54476-C660-A1
CYF-80-60-CO2 - S54476-C660-A2
CYE-67-45-CO2 - S54476-C660-A15
CYE-67-50-CO2 - S54476-C660-A11
CYE-80-60-CO2 – S54476-C660-A12