Collecteur double DN50 pour bouteilles d’agent extincteur 140 l

  • Raccordement de 4 à 10 bouteilles d’agent extincteur
  • Compatibilité avec les bouteilles de 140 l
  • PN : 360 bar
  • Utilisation d’un collecteur pour deux rangs de bouteilles
  • Utilisation dans les systèmes Sinorix™ CDT, SDT et H2O Gas

 

Codes produits :

MANI50-2-140-4 - S54476-B752-A4

MANI50-2-140-6 - S54476-B752-A6

MANI50-2-140-8 - S54476-B752-A8

MANI50-2-140-10 - S54476-B752-A10