Données techniques | |
---|---|
Diamètre nominal | DN50 |
Filetage de sortie | ISO 228-1 G 2” (Quantum) |
Taraudage des piquages | ISO 228-1 G 3/4” |
Diamètre intérieur | 50,3 mm |
Diamètre extérieur | 60,3 mm |
Pression de service maximale | 360 bar |
Agent gazeux | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 |
Matériaux Tube Joint torique |
Acier galvanisé Élastomère (NBR) |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +65 °C, sans condensation |
Nombre de piquages MANI50-2-140-4 MANI50-2-140-6 MANI50-2-140-8 MANI50-2-140-10 |
4 6 8 10 |
Poids MANI50-2-140-4 MANI50-2-140-6 MANI50-2-140-8 MANI50-2-140-10 |
5,7 kg 8,4 kg 11,0 kg 13,8 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
MANI50-2-140-4 MANI50-2-140-6 MANI50-2-140-8 MANI50-2-140-10 | 10050-1942 10050-1943 10050-1944 10050-1945 |
Marquage | |
---|---|
| UKCA - CE - Quantum F - mmAA (mois/année) |
Certifications et conformités | ||
---|---|---|
2014/68/UE (DESP) | Conforme | |
2016 PE(S)R | Conforme |