Module de support fixé au sol pour bouteilles d’agent extincteur
- Module de base pour 1 à 5 bouteilles
- Module d’extension pour 4 ou 5 bouteilles
- Agencement de bouteilles sur 1, 2 ou 4 rangs
- Compatibilité avec les bouteilles d’agent extincteur de 80 l
Codes produits :
RACF-80L-1 - S54476-B600-A1
RACF-80L-2 - S54476-B600-A2
RACF-80L-3 - S54476-B600-A3
RACF-80L-4 - S54476-B600-A4
RACF-80L-5 - S54476-B600-A5
RACF-80L-EX4 - S54476-B601-A4
RACF-80L-EX5 - S54476-B601-A5