Données techniques

Matériau

Acier galvanisé

Température d’utilisation

-20 °C à +50 °C, sans condensation

Température de transport et de stockage

-40 °C à +65 °C, sans condensation

Rail

Sikla 41 x 41 x 2,5 mm

Poids

RACF-80L-1
RACF-80L-2
RACF-80L-3
RACF-80L-4
RACF-80L-5
RACF-80L-EX4
RACF-80L-EX5

 

23,190  kg
27,490 kg
31,970 kg
33,940 kg
35,920 kg
20,868 kg
22,840 kg

Capacité de bouteille

80 l

Certifications et conformités

Surface

DIN EN ISO 1461-t Zn o