Rep. | Description | Rep. | Description |
---|---|---|---|
1 | Câble de raccordement avec connecteur M12-A, 8 pôles (détection de présence et dispositif de verrouillage) | 5 | Voyant rouge (indique l’activation du déclencheur par un signal 24 V DC) |
2 | Câble de raccordement avec connecteur mâle DIN EN 175301-803 C (simulation de l’activation du déclencheur) | 6 | Interrupteur à bascule gauche (simule un déclencheur monté/non monté) |
3 | Câble de raccordement avec connecteur mâle DIN EN 175301-803 A (simulation du contact à pression) | 7 | Interrupteur à bascule droit (dispositif de verrouillage activé sur déclencheur, état non défini, dispositif de verrouillage désactivé sur déclencheur) |
4 | Bouton vert (flux de gaz dans le réseau de décharge) | 8 | Bornes bleues (mesure du signal 24 V DC provenant du DECT) |