Données techniques

Matériau

Boîtier, valise de transport

 

Plastique

Câble de raccordement
Test
Connecteur
Longueur
Brochage
Charge du déclencheur (à 24 VDC)
Couleur


Activation du déclencheur électromagnétique
Connecteur mâle DIN EN 175301-803 C (8 mm)
2,0 m ±0,2 m
2P+E
0,53 A, durée max. 1 minute
Noir

Câble de raccordement
Test
Connecteur
Longueur
Brochage
Couleur


Détecteur de présence, dispositif de verrouillage
Connecteur femelle M12-A, 8 pôles
2,0 m ±0,2 m
8 x 0,25 mm² (code de couleurs DIN 47100)
Gris

Câble de raccordement
Test
Connecteur
Longueur
Brochage
Tension max.
Courant max.
Couleur


Contact à pression
Connecteur mâle DIN EN 175301-803 A (8 mm)
2,0 m ±0,2 m
3P+E
50 V AC/DC
4 A
Gris

Poids

Outil de test (câbles inclus)
Valise de transport

 

0,92 kg
1,64 kg

Température d'utilisation

-20 °C à +50 °C, sans condensation

Température de transport et de stockage

-20 °C à +65 °C, sans condensation

 

Certifications et conformités

RoHS

Conforme