Extension de collecteur haute pression DN50

  • PN : 360 bar
  • Disponible en différentes longueurs
  • Utilisation dans les systèmes Sinorix™ CDT, SDT, H2O Gas et CO2

 

Codes produits :

MANI50-EXT116 - S54476-B700-A1

MANI50-EXT133 - S54476-B700-A3

MANI50-EXT277 - S54476-B700-A5

MANI50-EXT286 - S54476-B700-A7

MANI50-EXT311 - S54476-B700-A11

MANI50-EXT437 - S54476-B700-A15

MANI50-EXT750 - S54476-B700-A21

MANI50-EXT1200 - S54476-B700-A25