Données techniques | |
---|---|
Diamètre nominal | DN50 |
Filetage de sortie | ISO 228-1 G 2ʺ (Quantum) |
Diamètre intérieur | 50,3 mm |
Diamètre extérieur | 60,3 mm |
Pression de service maximale | 360 bar |
Agent gazeux | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 |
Matériaux Tube Joint torique |
Acier galvanisé Élastomère (NBR) |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +65 °C, sans condensation |
Poids MANI50-EXT116 MANI50-EXT133 MANI50-EXT277 MANI50-EXT286 MANI50-EXT311 MANI50-EXT437 MANI50-EXT750 MANI50-EXT1200 |
0,75 kg 0,9 kg 1,8 kg 1,9 kg 2,05 kg 2,9 kg 5,0 kg 8,1 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
MANI50-EXT116 MANI50-EXT133 MANI50-EXT277 MANI50-EXT286 MANI50-EXT311 MANI50-EXT437 MANI50-EXT750 MANI50-EXT1200 | 10050-0115 10050-0117 10050-0120 10050-0121 10050-0125 10050-0129 10050-0131 10050-0133 |
Marquage | |
---|---|
| UKCA - CE - Quantum F - mmAA (mois/année) |
Certifications et conformités | ||
---|---|---|
2014/68/UE (DESP) | Conforme | |
2016 PE(S)R | Conforme |