Rep. | Description | Rep. | Description |
---|---|---|---|
1 | Embout droit avec écrou raccord M24x1,5 | 2 | Joint torique |
3 | Tuyau DN16 | 4 | Embout avec écrou raccord M24x1,5 coudé à 90° |
Le flexible est livré équipé de capuchons de protection.
Rep. | Description | Rep. | Description |
---|---|---|---|
1 | Embout droit avec écrou raccord M24x1,5 | 2 | Joint torique |
3 | Tuyau DN16 | 4 | Embout avec écrou raccord M24x1,5 coudé à 90° |
Le flexible est livré équipé de capuchons de protection.