Données techniques

Diamètre nominal

16 mm

Pression de service maximale

360 bar

Pression de rupture

> 1 080 bar

Rayon de courbure minimal

100 mm

Embouts

M24x1,5-90° avec écrou tournant et joint torique
M24x1,5 avec écrou tournant et joint torique

Agent gazeux

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2

Matériaux

Tuyau
Embouts

 

Caoutchouc synthétique, acier
Acier galvanisé

Température d'utilisation

-20 °C à +50 °C, sans condensation

Température de transport et de stockage

-40 °C à +65 °C, sans condensation

Poids

FLEX16-500

FLEX16-550

FLEX16-600

 

0,740 kg

0,770 kg

0,800 kg

Marquage

 

F1063xxx
PW max 360 bar
AAAA-SS (année-semaine)
VdS CE0786 LPCB

Référence du fabricant d'origine

FLEX16-500
FLEX16-550
FLEX16-600

F1063006
F1063007
F1063008

Certifications et conformités

UL/ULC

EX28219

VdS

G316011

LPCB

1239Fa/01

RoHS

Conforme

 

305/2011/UE (RPC) EN 12094-8 type 1

0786-CPR-30206

La Déclaration de Performance (DoP) et/ou la Déclaration de Conformité (DoC) sont disponibles via le Customer Support Center, au +49 89 9221-8000, ou sur le site https://siemens.com/bt/download.