Rep. | Description | Rep. | Description |
---|---|---|---|
1 | Déclencheur pneumatique double F1120047 | 3 | Raccord L6 (M12x1,5, EO 24°) |
2 | Vanne de purge BLEED-360 | 4 | Raccord M18x1 |
L1 | Ligne de pilotage pneumatique 1 | L2 | Ligne de pilotage pneumatique 2 |
Rep. | Description | Rep. | Description |
---|---|---|---|
1 | Déclencheur pneumatique double F1120047 | 3 | Raccord L6 (M12x1,5, EO 24°) |
2 | Vanne de purge BLEED-360 | 4 | Raccord M18x1 |
L1 | Ligne de pilotage pneumatique 1 | L2 | Ligne de pilotage pneumatique 2 |