Données techniques | |
---|---|
Pression de déclenchement nominale |
PN8 (bar) |
Agent gazeux | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 |
Filetage Déclencheur |
M18x1 vanne F230 (bossage de commande PM) |
Matériaux Corps du déclencheur |
Laiton |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +70 °C, sans condensation |
Poids, avec 2 BLEED-360 | 0,92 kg |
(1) comprend le facteur de sécurité requis |
Référence du fabricant d’origine | |
---|---|
| F1120047 |
Certifications et conformités | |
---|---|
VdS | G320005 |
LPCB | 126z/24 |
RoHS | Conforme |
| ||
305/2011/UE (RPC) EN 12094-4 / EN 12094-6 | 0786-CPR-30230 |
La Déclaration de Performance (DoP) et/ou la Déclaration de Conformité (DoC) sont disponibles via le Customer Support Center, au +49 89 9221-8000, ou sur le site https://siemens.com/bt/download. |