1. Versuchen Sie unter keinen Umständen, den IAQ Multi-Sensor zu öffnen oder zu zerlegen. Dies birgt die Gefahr eines Stromschlags und führt zum sofortigen Erlöschen der Gewährleistung.
  1. Der IAQ Multi-Sensor ist für den gewerblichen Einsatz in trockenen Innenräumen konzipiert. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten. Der Multi-Sensor darf nicht in Flüssigkeiten eingetaucht oder mit Flüssigkeiten bzw. Lösungsmitteln gereinigt werden. Zur Reinigung des IAQ Multi-Sensor ziehen Sie zunächst den Stecker aus der Netzsteckdose und reinigen Sie ihn dann mit einem feuchten Tuch.
  1. Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen oder Lüftungsschlitze ein.
  1. Halten Sie bei der Montage in der Nähe von Wänden oder anderen Objekten einen Mindestabstand von ca. 5 cm (2 Zoll) zu allen Lüftungsschlitzen ein.
  1. Tauschen Sie die Batterie des IAQ Multi-Sensor nicht selbst aus. Sollte die Batterie ausgetauscht werden müssen, wenden Sie sich bitte an Siemens oder einen autorisierten Serviceanbieter. Ein unsachgemässer Austausch oder eine unsachgemässe Reparatur kann die Batterie beschädigen und zu Überhitzung oder Verletzungen führen. Altbatterien müssen getrennt vom Hausmüll ordnungsgemäss entsorgt bzw. recycelt werden. Die Batterie darf unter keinen Umständen verbrannt werden.