Szenario 1: Standardkonfiguration bearbeiten

Erstkonfiguration:

  1. Schliessen Sie den PC direkt an den Ethernet-Anschluss des Aufputzmoduls an.
  1. Schalten Sie die Aufputzmontage in den Modus 3 (statischer IP-Modus) ein, und ändern Sie die IP-Adresse des PCs in 192.168.2.x.
  1. Geben Sie am PC die werkseitig voreingestellte IP-Adresse des Geräts 192.168.2.1 ein, um auf die BACnet IP-Konfigurationsseite zuzugreifen (das Aufputzmodul wird im DHCP-Servermodus betrieben und weist Ihrem PC an dieser Stelle eine IP-Adresse zu).
  1. Wählen Sie in den Konfigurationsfeldern die gewünschten Einstellungen aus und bestätigen Sie den Vorgang, um die Auswahl zu speichern.

Hinweis:

Das Aufputzmodul ist zu diesem Zeitpunkt nicht verbunden, speichert jedoch die Einstellungen. Sie können Modus 3 (Zuweisung einer statischen IP-Adresse – Szenario 2) oder Modus 2 (Zuweisung einer IP-Adresse über DHCP – Szenario 3) verwenden, um auf die Konfigurationsseite zuzugreifen.

Szenario 2: Gültige statische IP-Adresse in eine neue Adresse ändern

So ändern Sie die zugewiesene IP-Adresse am IAQ Multi-Sensor und Aufputzmodul:

  1. Verbinden Sie das Aufputzmodul mit dem Local Area Network (LAN) im Modus 3 (IP-Adresse statisch zugewiesen und zuvor konfiguriert).
  1. Geben Sie die zuvor konfigurierte, statische IP-Adresse an Ihrem PC oder Mobilgerät ein, um auf die BACnet IP-Konfigurationsseite zuzugreifen. Der PC bzw. das Mobilgerät muss mit demselben LAN verbunden sein wie das Aufputzmodul.
  1. Geben Sie die neue IP-Adresse ein und speichern Sie diese.

Szenario 3: Ändern Sie eine ungültige IP-Adresse in eine neue, gültige

So ändern Sie eine ungültige IP-Adresse in eine neue gültige Adresse, wenn Benutzer die dem IAQ Multi-Sensor und Aufputzmodul zugewiesene IP-Adresse vergessen oder eine falsche IP-Adresse eingegeben haben:

  1. Um eine statische IP-Adresse zu bearbeiten, stellen Sie den Moduswahlschalter an Ihrem Aufputzmodul auf Modus 2 (Zuweisung einer IP-Adresse über DHCP).
  1. Verbinden Sie das Aufputzmodul über ein RJ-45-Kabel mit dem LAN.
  1. Rufen Sie an Ihrem PC oder Mobilgerät die Administratorseite des Routers auf. Der PC bzw. das Mobilgerät muss mit demselben LAN verbunden sein wie das Aufputzmodul.
  1. Ermitteln Sie die IP-Adresse, die Ihrem Aufputzmodul derzeit zugewiesen ist. Sie können nach dem Gerätenamen suchen, beginnend mit „IAQ multi-sensor-“ und den letzten 6 Zeichen der MAC-Adresse des Geräts (z. B. „IAQ multi-sensor-xxxx“, auch als „MAC NIC“ bezeichnet).
  1. Geben Sie die IP-Adresse für den Zugriff auf die BACnet-IP-Konfigurationsseite aus der Geräteliste der Administratorseite des Routers ein, navigieren Sie dann zur Seite BACnet Settings (BACnet-Einstellungen), und wählen Sie Static IP Mode 3 aus. 3.
  1. Geben Sie eine neue IP-Adresse ein und speichern Sie diese. Nachdem Sie die Änderung bestätigt haben, schalten Sie Ihr Aufputzmodul zurück auf Modus 3 (statischer IP-Modus).

Konfigurationsseite

  • Seite „Datenverbindungseinstellungen“
  • Seite „BACnet-Einstellungen“