En el (los) siguiente(s) documento(s) encontrará información relativa a las homologaciones, el marcado CE y las directivas comunitarias relevantes para este (estos) dispositivo(s), véase el capítulo 'Documentos de referencia':

  • Documento A6V10271323

Características del dispositivo

Diagnóstico del detector

Con FXS2061 SWING Tool o con unidad de control de detección de incendios conectada.

 

Tipo de activación de alarma

Tipo A (activación directa)

 

 

 

Radio

Antenas de emisión/recepción

Antena de doble banda

 

Rango de frecuencias

433,05…434,79 MHz en banda 44b ¹

868…870 MHz en banda 48, 49, 50, 54 y 56b ¹

 

Espacio entre canales

50 kHz

 

Número de canales

27 en banda 868-MHz

20 en la banda de 433 MHz

 

Potencia de emisión

≤10 mW ERP en banda 44b y 49 ¹

Tipo 10 (máx. ≤25) mW ERP en banda 48, 50, 54 y 56b ¹

 

Alcance

Ver documento A6V10227631

 

¹

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2022/180 DE LA COMISIÓN, de 8 de febrero de 2022, por la que se modifica la Decisión 2006/771/CE y se actualizan las condiciones técnicas armonizadas en el ámbito del uso del espectro radioeléctrico para los dispositivos de corto alcance [notificada con el número C(2022) 644]

 

 

 

Batería

Pack de baterías de litio

Pack de baterías BAT3.6-10 LI-SOCl2 3,6 V, 10 Ah

 

Vida útil de la batería

Según condiciones medioambientales

Al menos 3 años

 

Vida útil 'Batería baja'

>3 meses

 

Tensión de batería monitorizada

 

Peso

0,093 kg

 

 

 

Línea de detectores

Conexión inalámbrica a línea de detectores mediante gateway inalámbrico

FDCW241

 

Conexión inalámbrica a PC a través de adaptador MCL-USB

FDUZ227

 

Compatibilidad del sistema

Ver 'List of compatibility'

Condiciones ambientales

Lugar de instalación

En el edificio/en interior

 

Temperatura de servicio

-10…+55 °C

 

Temperatura de almacenamiento

-30…+75 °C

 

Humedad del aire

≤95 % rel.

 

Categorías de protección (IEC 60529):

IP24D

 

Compatibilidad electromagnética:

  • 10 kHz…100 kHz
  • 100 kHz…2,5 GHz

 

160 V/m

30 V/m

 

 

 

Datos mecánicos

Peso:

0,216 kg

 

Material carcasa

Rojo => policarbonato (PC)

Negro => acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)

 

Color de la carcasa

~RAL 3000 Rojo vivo

 

 

 

Estándares

Normas europeas

  • EN 54-11
  • EN 54-25
  • EN 300220-2
  • EN 301489-3
  • EN 60950-1