1 |
Fondo de la carcasa |
9 |
Tornillos para electrónica de pulsador |
2 |
Pack de baterías BAT3.6-101 |
10 |
Indicador de alarma interno |
3 |
Placa de características con etiqueta adhesiva |
11 |
Pieza de plástico/pieza de cristal |
4 |
Soporte para baterías |
12 |
Tapa de la carcasa |
5 |
Conector de batería |
13 |
Dispositivo de retención |
6 |
Contacto de conmutación de la carcasa |
14 |
Resorte |
7 |
Electrónica de pulsador |
15 |
Activador |
8 |
Tope |
|
|
1 no se incluye en el suministro
El comportamiento de parpadeo del indicador de alarma interno se describe en el documento A6V10401120, en el capítulo 'Indicador de alarma interno'.
- El fondo de la carcasa está fijado.
- Un pack de baterías nuevo, sin daños, está disponible.
- La llave FDMK295 y el destornillador para ranura en cruz están incluidos.
- El gateway inalámbrico está activado y conmutado al modo de mantenimiento.
- Retire la etiqueta adhesiva de la placa de características (3) de la electrónica de pulsador con el número de serie. Marque con la etiqueta adhesiva marque la posición del pulsador manual inalámbrico FDM275 en el plano de situación.
- Rotule el pack de baterías (2) con la fecha actual.
- En caso de que la electrónica de pulsador (7) deba cambiarse al 'Ajuste de fábrica'
- Conecte el conector de batería (5) y presione con una espiga fina la tecla en el orificio 'new' aprox. durante cinco segundos.
- El indicador de alarma interno parpadea en color rojo.
- El pulsador manual inalámbrico FDM275 presenta el ajuste de fábrica.
- Coloque el pack de baterías en la electrónica de pulsador de manera que encaje en los tres soportes para batería (7).
- Coloque el cable de conexión según el dibujo y conecte el conector de batería (5).
- El indicador de alarma interno (10) se enciende en color rojo.
- Después de otros 10 segundos, el pulsador manual inalámbrico FDM275, señaliza que no está montado en la carcasa y el indicador de alarma interno parpadea cada dos segundos:
- El color de parpadeo rojo indica los ajustes de fábrica.
- El color de parpadeo verde indica que el pulsador manual inalámbrico FDM275 ya se había dado de alta en un gateway inalámbrico.
- De no ser así, el pack de baterías está defectuoso y no deberá utilizarse.
- Introduzca la electrónica de pulsador con el pack de baterías en el fondo de la carcasa (1).
- Retire la pieza de plástico/pieza de cristal (11). En el capítulo 'Sustitución de la pieza de plástico por una pieza de cristal' se describen informaciones detalladas acerca del cambio de la pieza de cristal.
- Atornille firmemente la electrónica de pulsador con dos tornillos (9) incluidos en la electrónica del pulsador en el fondo de la carcasa (1).
- Coloque la pieza de cristal o la pieza de plástico (11) entre los topes (8) y deslice la pieza de cristal o la pieza de plástico contra el activador de alarma (15), tal como se muestra en el gráfico.
- De esta manera, se tensa el resorte (14).
- El indicador de alarma interno parpadea en color verde y el pulsador manual inalámbrico FDM275 se da de alta en el gateway inalámbrico.
- Con el alta correcta en el gateway inalámbrico finaliza el parpadeo del indicador de alarma interno.
- Si el registro no se realiza correctamente tras un tiempo prolongado, suelte la electrónica de pulsador brevemente de la carcasa y vuelva a montarla.
- Se inicia de nuevo la búsqueda de la red inalámbrica.
- Monte la tapa de la carcasa en el fondo de la carcasa.
- Enganche la tapa de la carcasa sobre el fondo de la misma.
- Encaje la tapa de la carcasa bajo el fondo de la misma.
- El pulsador manual inalámbrico FDM275 está montado y preparado para la puesta en servicio.
ADVERTENCIA
Los pulsadores manuales desactivados impiden la transferencia de alarmas.
La alarma no se acciona.
- ¡Señalice los pulsadores manuales que estén desactivados o no funcionen correctamente con el aviso 'FUERA DE SERVICIO'!