Typ | Bezeichnung | Bestellnummer | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
FDCL221-M | Mehrfach-Linientrenner | S54312-F6-A1 | 0,126 |
Zubehör zum Mehrfach-Linientrenner FDCL221-M
Typ | Bezeichnung | Bestellnummer | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
TS35 (L = 122 mm) TS35 (L = 288 mm) | Hut-Tragschiene TS35/7.5/122 Hut-Tragschiene TS35/7.5/288 | BPZ:5644780001 BPZ:5644230001 | 0,041 0,098 |
FDCH221 | Gehäuse mit Deckel, Dichtung und Schrauben | S54312-F3-A1 | 0,282 |
– | Metall-Kabelverschraubung M20 x 1,5 | A5Q00004478 | 0,036 |
– | Metall-Gegenmutter M20 | A5Q00004479 | 0,006 |
DBZ1190-AB | Verbindungsklemme 0,5…2,5 mm2 (3‑polig) | BPZ:4942340001 | 0,001 |
Ersatzmaterial zu Mehrfach-Linientrenner FDCL221-M
Typ | Bezeichnung | Bestellnummer | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
FDCM291 | Montagefuß | A5Q00003855 | 0,001 |