FDCI222

FDCIO222 / FDCIO224

Tensión de servicio

DC 12…33 V

Corriente de servicio (en silencio)

Máx. 0,35 mA

Máx. 0,75 mA

Salida de relé

AC 250 V/4 A, máx. 1000 VA

DC 30 V/4 A, máx. 120 W

Temperatura de servicio

-25…+60 °C

Temperatura de almacenamiento

-30…+65 °C

Humedad del aire, sin condensación

≤95 % rel.

Protocolo de comunicación

FDnet/C-NET

Conexiones:

  • Terminales de conexión enchufables

 

 

  • MC-Link

 

0,2…1,5 mm²
(con terminal de conexión DBZ1190‑AB 2,5 mm²)

 

Conector
enchufe hembra de 3,5 mm

Color

  • Carcasa
  • Tapa
  • Carcasa FDCH221

 

~RAL 9010, Blanco puro

Transparente mate

~RAL 9010, Blanco puro

Categoría de protección (IEC 60529)

  • Para el montaje de un carril en una unidad de control de detección de incendios
  • Con carcasa FDCH221

 

IP30

 

IP65

Estándares

EN 54-17, EN 54-18

Homologaciones

  • VdS
  • LPCB
  • FM

 

G204028

531m/01

3029351

FDCIO222

G204029

531m/02

3029351

FDCIO224

G207001

3029351

  • DNV GL (Marino)

MEDB00003UU

MEDB00003UU

MEDB00003UU

Compatibilidad del sistema

  • FDnet
  • C-NET

 

FS20, AlgoRex, SIGMASYS

FS720, FC360